arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCO

ROTA NCO

Power lathe chucks without through-hole
Universal, 3-jaw power chuck with outstanding sealing, long jaw stroke and integrated media feed-through.

Vantagens – Seus benefícios

  • Placa acionada com gancho de cunha de precisão para os mais altos requisitos de qualidade
    Permite excelentes resultados de usinagem
  • Alta eficiência do sistema de gancho de cunha
    Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação
  • Suporte de castanha ideal para fixação O.D. e I.D. devido a uma guia de castanha base muito longa
    Permite altas forças de fixação com longa vida útil
  • Sistema de lubrificação otimizado
    Forças de fixação consistentemente altas garantidas
  • Maior curso da castanha com alta força de fixação da castanha
    Fixação confiável e variável de peças sobre contornos de interferência
  • Vedado contra lubrificante de refrigeração e aparas por padrão por meio de tiras de limpeza, vedações e orifício de passagem vedado
    Perfeitamente adequado para uso em tornos verticais
  • Passagem de meios (lubrificante de refrigeração ou ar) como opção padrão integrada no corpo da placa
    Flexibilidade dependendo da aplicação
  • Design de baixa altura
    Máximo aproveitamento da casa de máquinas e máxima rigidez do sistema
  • Castanhas base com serrilhados finos 1,5 mm x 60° e 1/16" x 90° como padrão
    Alta flexibilidade na gama de castanhas de sobrepor
  • Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
    Garante uma longa vida útil

Opções e informações especiais

  • O mandril de potência de gancho de cunha é excelentemente protegido contra sujeira e aparas. A tecnologia do ROTA NCO garante a mais alta precisão e vida útil para aplicações em tornos horizontais e verticais. O curso da castanha longo permite a fixação em contornos de interferência.
  • Devido à passagem de mídia, a placa ROTA NCO é um placa multiuso. Um lubrificante de refrigeração central ou passagem de ar já está preparado no corpo da placa como opção padrão.