arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KEH plus 02 400V/50Hz 類似のイラスト

KEH plus 02 400V/50Hz

制御ユニット

ID 420651

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • KEH plus システム用制御ユニット
  • マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
  • 残留磁気の少ないサイクル
  • 最大 2 つまでの磁式チャックを制御するために
テクニカルデータ:
  • 寸法: 350 x 300 x 130 mm
  • チャンネル数: 2
  • 重量: 10 kg
電気接続:
  • 電気接続: 400 V / 50 Hz
  • : 32 A
  • 3 ピンPLC簡単接続
  • 78-PIN PLC コネクター (ハイエンド自動化)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Aansluiting 1x ILME
Aantal kanalen 2.0
Besturing magnetische klauwplaat Max. 2
Netspanning 400 V / 50 Hz
Gewicht [kg] 10.0

Levering
Bedieningseenheid met magnetische folie aan de achterkant, aansluitkabel 32A met aansluitconnector (5 meter), aansluitkabel voor PLC (5 meter), gebruiksaanwijzing en CE-conformiteitsverklaring; zonder aansluitkabel, zonder handmatige afstandsbediening en zonder PLC-kast en -kabel