arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
单个 NSE plus 模块

单个 NSE plus 模块

夹持模块
适于一般铣削应用和重型切削的快换系统,由不锈钢制成。

优势 - 您将获益

  • SCHUNK 模块化系统
    标准夹持装置的多种组合,可适用于各类机床
  • 可在系统压力为 6 bar 的情况下对所有气动模块进行操作
    无需额外的压力增强器
  • 通过短锥定位
    重复精度 < 0.005 mm 时的非常简便连接过程
  • 可产生最高下拉力的专利双行程系统
    因此可完成无振动极牢固夹持
  • 适形、自锁锁定
    即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变
  • 模块耐腐蚀且完全密封
    使用寿命长,高工艺可靠性
  • 标配增压功能
    为最适度运用机器性能,拉入力增大至300%,因此极具经济性。
  • 适用于所有 NSE plus 模块的一个定位销尺寸
    没有选择故障装置或操作不当的危险
  • 配备滑块监控器
    可用于自动化应用
  • TüV(技术检验协会)焊接许可证明
    功能接地件可通过夹持模块直接接地。

选件和特殊信息

  • 一次操作实现定位和夹紧 - VERO-S 掌握工艺合理化的核心
  • 该节省装调时间的装置确保从单批量生产开始即达到更高的机器运行时间以及更合理的生产。特别是在小批量和多品种的工件生产方面,VERO-S 系统可实现非常显著的成本优势。因此,SCHUNK为实现更多生产可能性提供支持。