arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA TPS

ROTA TPS

固定式 3 ジョーチャック、空圧作動
空圧式 3 ジョーパワーチャック、大きな貫通穴付き

Avantages - Vos bénéfices

  • Mandrin automatique de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
    Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage
  • Grand rendement du système de rampe forcée
    Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées
  • Système de lubrification optimisé
    Forces de serrage élevées en permanence garanties
  • Vérin pneumatique intégré dans le mandrin
    Aucun cylindre de soubassement supplémentaire n'est nécessaire
  • Fixation via un plateau de console
    S'adapte rapidement et facilement à n'importe quelle table de machine
  • Forces de serrage élevées à la pression système
    Garantissent la sécurité de processus pendant l'usinage
  • Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
    Pour une longue durée de vie

Options et informations particulières

  • Mandrins de tour pneumatiques pour applications stationnaires
    Les mandrins de tour pneumatiques ROTA TPS conviennent particulièrement pour l'utilisation stationnaire. En l’absence de systèmes hydrauliques notamment, ils peuvent servir de remplacement grâce au vérin pneumatique intégré. Le mandrin de tour ROTA TPS peut être adapté facilement et rapidement à n'importe qu'elle table de machine en utilisant un plateau de console.
  • La transmission de puissance de ROTA TPS est réalisée via le système de rampe forcée éprouvé. Dès 6 bars de pression d'air, il est possible d'atteindre des forces de serrage élevées, que vous pouvez ensuite adapter simplement à chaque tâche.