arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WZS GZB-S Ø12 Ø5 25° 類似のイラスト

WZS GZB-S Ø12 Ø5 25°

ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ

ID 207657

WZS GZB-S Ø12 Ø5 25°, ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
  • 25° チャンファ付
  • クランプ径: 5 mm
  • 長さ: 45 mm
Technologie Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
Gammes Contour 25° WZS GZB-S
Diamètre de serrage D1 5 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 17.0
D4 [mm] 10.0
L10 [mm] 8.0
Poids [kg] 0.1

Version
Avec chanfrein 25°

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande