arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FIN WTR-A 100

FIN WTR-A 100

Accessoires TANDEM

IDnr. 1485599

Clamping force block accessories

Product features:
  • Gripper fingers
  • For automated jaw changing
  • Suitable for parallel grippers: PGN-plus 80-1, PGN-plus-P 80-1
Technical data:
  • Dimensions: 44 x 32 x 50 mm
  • Material: Aluminum
  • Weight: 0.3 kg
Longitud [mm] 44.0
Ancho [mm] 32.0
Altura [mm] 50.0
Indicado para tamaño 100
Peso [kg] 0.3