arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGVA-B 80-25-40

SGVA-B 80-25-40

프리즘 죠

ID 1468522

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 수직 프리즘 죠, 이동 가능
  • 두 가지 프리즘 크기
  • 적합한 대상: KSC3 80
기술 데이터:
  • 치수: 80 x 40 x 25 mm
  • Spannbereich klein: Ø15 - Ø35 mm
  • Spannbereich groß: Ø35 - Ø75 mm
  • 그립 스텝: 5 mm
  • 중량: 0.6 kg
폭 [mm] 80.0
깊이 [mm] 40.0
높이 [mm] 25.0
번들 부품
중량 [kg] 0.6