arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GPE 65-22-8-3

GPE 65-22-8-3

汎用ステップ式ジョー

ID 430704

在庫あり
トップジョー、標準

特長:
  • 汎用ステップ式ジョー
  • インターフェース1: W-65-1
テクニカルデータ:
  • 寸法: 65 x 22 x 8 mm
  • クランプ深さ: 3 mm
  • 重量: 0.08 kg
幅 [mm] 65.0
奥行 [mm] 8.0
高さ [mm] 22.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.08

納品内容
トップジョー、固定ネジ