GWU-S grip 125-33
ワークサポートセット
ID 1394227
ワークサポートセット
特長:
特長:
- ワークサポートセット – 幅 125 mm
- 5組のワークアンダーレイで構成される
- 高さ = 8、12、20、25、27mm。
- マグネットマウント
- システムジョーH = 33 mm 、グリップレベル 3 mm に適しています。
- 高さ精度: 0.01 mm
- 奥行: 2.5 mm
- 幅: 125 mm
- 重量: 0.6 kg
技術的詳細
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 高さ [mm] | 8.0 |
| 重量 [kg] | 0.6 |
納品内容
ワークサポートセット