FFV Z195-D6
Standard adapter plate
N.º de identificação 836221
Standard adapter plate
Product features:
Product features:
- Reduction adapter plate
- For pneumatically actuated power lathe chucks
- Chuck side: Z195
- Machine side: ISO 702-2 Nr. 6
- Chuck pitch circle: 223.8 mm
- Spindle pitch circle: 133.4 mm
- Height: 35 mm
- Through-hole: 103.2 mm
- Weight: 6.2 kg
Detalhes técnicos
| チャック側面 | Z195 |
|---|---|
| マシン側面 | ISO 702-2 Nr. 6 |
| チャック・ピッチサークル [mm] | 223.8 |
| スピンドル・ピッチサークル [mm] | 133.4 |
| 高さ [mm] | 35.0 |
| 貫通穴 [mm] | 103.2 |
| 重量 [kg] | 6.2 |
納品内容
取付板、取付ねじ