クランピングデバイス付きクランピングパレット
クランピングデバイス付きクランピングパレット
Fertig konfigurierte Spannpaletten mit Spannmitteln zur Platzierung auf VERO-S Spannstationen und VERO-S Aufspanntürmen.
説明
Vorteile – Ihr Nutzen
- SCHUNK-Baukastensystem
Unzählige Kombinationen an Standard-Spannmitteln passend für unterschiedlichste Maschinen - Positionierung über Kurzkegel
Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm - Eine durchgängige Spannbolzengröße für alle NSE3-Module sowie 100 % kompatibel zu VERO-S NSE plus-Modulen
Keine Verwechslungsgefahr oder Fehlbedienung
Optionen und spezielle Informationen
- Spannpaletten mit Spannmittel von SCHUNK dienen als fertig konfigurierte Aufspannlösungen im Standard, die direkt auf SCHUNK Spannstationen platziert werden können. Ob ROTA Spannfutter oder MAGNOS Magnetspannplatte- finden Sie die für sich passende Aufspannlösung.