arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
HLM 200-H150-ASP Vergelijkbare illustratie

HLM 200-H150-ASP

IDnr. 314599

Slagmodule HLM, Maatuitvoering: 200, pneumatisch, Cilinders met zuigerstang, Spelingvrije, voorgespannen kruisrolgeleiding, met stangvergrendeling

  • Max. slag: 150 mm
Slag [mm] 150.0
kracht voor uitschuiven [N] 482.0
kracht voor inschuiven [N] 415.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.02
Diameter zuiger [mm] 32.0
Diameter stang [mm] 12.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Cilindervolume/10 mm per dubbele slag [cm³] 8.04
Totale lengte [mm] 343.0
IP-beschermklasse 40
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Gewicht [kg] 5.64
Aandrijfconcept Cilinders met zuigerstang
Lengte X [mm] 358.0
Breedte Y [mm] 105.0
Hoogte Z [mm] 75.0
Moment Mx max. [Nm] 94.0
Moment My max. [Nm] 117.0
Moment Mz max. [Nm] 58.5
Speling N (voor momentbelasting) [mm] 56.5
max. axiale kracht Fz max. [N] 1160.0
Variant met vasthoudrem ja

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Provozní doby
jsou čisté časy pohybu pojezdu nebo základního těla. Čas pro přepnutí ventilů, čas pro naplnění hadice nebo doby odezvy PLC do nich nepatří a musí se brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Zdvih
je maximální jmenovitý zdvih jednotky. Ten lze zkrátit na obou stranách pomocí tlumičů nárazů.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Pro konfiguraci nebo kontrolní výpočet jednotek doporučujeme užívat náš software Toolbox, který je k dispozici online. Ověření velikosti zvolené jednotky je naprosto nezbytné, protože jinak může dojít k přetížení.

Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Vedení
Bezvůlové předpjaté příčné válečkové vedení

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Rozsah dodávky
vč. tlumičů rázů

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání