arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KLM 100-H125-SD 類似のイラスト

KLM 100-H125-SD

ID 314794

リニア軸 KLM, サイズ: 100, 空圧式, ピストンロッドシリンダー, ボールブッシングガイド, 防塵バージョン

  • 最大ストローク: 125 mm
ストローク [mm] 125.0
伸長力 [N] 294.0
引き込み力 [N] 226.0
繰り返し精度 [mm] 0.03
ピストン径 [mm] 25.0
バー径 [mm] 12.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 8.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
ダブルストロークあたりのシリンダー容積/10 mm [cm³] 4.9
全長 [mm] 370.0
IP 保護等級 50
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 6
クリーンルーム等級: ISO 14644-1 1999
重量 [kg] 3.7
駆動方式 ピストンロッドシリンダー
長さ X [mm] 370.0
幅 Y [mm] 80.0
高さ Z [mm] 60.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 11.5
トルク My 最大 [Nm] 58.5
モーメント Mz最大 [Nm] 58.5
クリアランス N (トルク負荷の場合) [mm] 44.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 449.0
防塵バージョン あり

General notes about the series

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end positions for 100 consecutive cycles.

Travel times
are pure movement times of the slide or the base body. Valve switching times, hose filling times, or PLC reaction times are not a part of this and are to be considered when cycle times are calculated.

Stroke
is the maximum nominal stroke of the unit. It can be shortened on both sides by the shock absorbers.

Layout or control calculation
For configuration or control calculation of the units, we recommend to use our Toolbox software, which is available online. Verifying the sizing of the selected unit is absolutely necessary, as otherwise overloading may occur.

Ambient conditions
The modules are mainly designed for the use in clean ambient conditions. Please note that the life time of the modules can shorten if they are used in harsh ambient conditions, and that SCHUNK cannot assume liability in such cases. Please contact us for assistance.

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Guidance
Ball bushing guide

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Scope of delivery
Shock absorber and driver for proximity switch

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request