CMS 040-K-B
ID 1545285
- Piston stroke monitoring: not possible
- Force Fz max.: 700 N
- Max. total payload: 9 kg
Technical details
| Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 9.0 |
|---|---|
| Monitorování uzamčení | není možné |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.16 |
| Připojovací příruba na straně robotu | ISO 9409-1-40-4-M6 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Průměr D [mm] | 1.0 |
| Výška Z [mm] | 24.0 |
| Schéma šroubování | S7 |
| max. statická tahová síla Fz [N] | 700.0 |
| Max. dynamický moment Mx/My [Nm] | 22.5 |
| Max. dynamický moment Mz [Nm] | 15.0 |
| Max. statický moment Mx/My [Nm] | 45.0 |
| Max. statický moment Mz [Nm] | 75.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Diagram zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Jedná se o součet všech statických zatížení, která mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno bezchybné fungování.
Diagram zatížení
Maximální manipulační hmotnost jako funkce zrychlení a ramene páky (o Mx/My). Schéma nenahrazuje technický návrh.
- X-axis:
- Rameno páky
- Y-axis:
- Vlastní hmotnost
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Betätigung
Manuell über Verriegelungshebel
Wirkprinzip
Durch das Betätigen des Handhebels werden Kopf und Adapter über einen Bolzen ver- und entriegelt.
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem Stahl.
Gewährleistung
24 Monate