arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GFS

GFS

Univerzální otočný prst
Otočný prst pro otáčení obrobků uchopených chapadlem, který lze použít také jako speciální otočnou jednotku

Avantages - Vos bénéfices

  • Amortissement hydraulique de fin de course intégré
    pour des cycles de pivotement rapides
  • positions finales sans jeu
    pour une précision de positionnement maximale
  • Contre-palier sans entraînement ni amortisseur
    sous forme d'exécution économique du deuxième point d'appui

Options et informations particulières

  • Grâce à une soupape de maintien de pression (SDV-P), le GFS peut également maintenir sa position en cas de chute de pression.
  • Les angles de pivotement 90° et 180° sont des angles standard, les autres angles de pivotement sont disponibles sur demande.
  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation. Les composants tels que les roulements, les guidages linéaires ou les amortisseurs ne sont pas pourvus de graisses conformes aux normes alimentaires.