KSX-C 125-430
Étau de serrage 5 axes
ID 1322981
Ce produit fait partie de la gamme Classic de SCHUNK.
En savoir plus et nous contacter ici.
Étau serrage simple à puissance renforcée standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Sans mors
- Centre de serrage ajustable
- Compatible VERO-S
- Avec raccordement à douille hexagonale
- Ajustement continu de la force de serrage
- Dimensions: 125 x 430 x 174 mm
- Force de serrage: 5 - 40 kN
- Poids: 36 kg
Détails techniques
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 174.0 |
| Min. clamping force [kN] | 5.0 |
| Max. clamping force [kN] | 40.0 |
| Weight [kg] | 36.0 |
Scope of delivery
Vise including clamping lever, hexagonal pin insert and operating manual; without system jaws, without tension rod extension or clamping claws