arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSX-C 125-500-L

KSX-C 125-500-L

Étau de serrage 5 axes

ID 1395047

Étau serrage simple à puissance renforcée standard

Caractéristiques des produits :
  • Sans mors
  • Centre de serrage ajustable
  • Compatible VERO-S
  • Avec raccordement à douille hexagonale
  • Ajustement continu de la force de serrage
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 500 x 125 mm
  • Force de serrage: 5 - 40 kN
  • Poids: 30.5 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Height [mm] 125.0
Min. clamping force [kN] 5.0
Max. clamping force [kN] 40.0
Weight [kg] 30.5

Scope of delivery
Vise including clamping lever, hexagonal pin insert and operating manual; without system jaws, without tension rod extension or clamping claws