arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
THL-S plus 600 Z-Z

THL-S plus 600 Z-Z

Lunettes avec vérin latéral

N.º de identificação 825831

Lunette standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-12-31
Caractéristiques des produits :
  • Lunette auto-centrante
  • Actionnement hydraulique
  • Lubrification centralisée
  • Rouleaux cylindriques
Caractéristiques techniques :
  • Plage de serrage: 125 - 460 mm
  • Force de serrage max. par galet: 30 kN
  • Pression d'actionnement: 8 - 70 bar
  • Précision de centrage: < 0.06 mm
  • Répétabilité: < 0.01 mm
  • Vitesse de circonférence maxi.: 400 m/min
  • Poids: 434 kg
Type de lubrication Lubrification centralisée
Galets cylindrique
Diamètre de serrage min. [mm] 125.0
Diamètre de serrage max. [mm] 460.0
Pression d'utilisation min. [bar] 8.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 70.0
Force de serrage max. par galet [kN] 30.0
Précision de centrage [mm] < 0.06
Répétabilité [mm] < 0.01
Vitesse de circonférence maxi. [m/min] 400.0
Poids [kg] 434.0