arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CC ER 11 Ø1/16 Illustrazione simile

CC ER 11 Ø1/16"

Pinze ER

ID 1403937

CC ER 11 Ø1/16", Pinze ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Per diametro di serraggio: Ø1/16"
  • Diametro: 1/16"
  • Lunghezza L1: 18 mm
  • Concentricità: ≤ 0,005 mm
Per ER 11
Per diametro di serraggio Ø1/16"
D1 min. [mm] 1.0875
D1 max. [mm] 1.5875
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
Peso [kg] 0.008
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B