arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FDB-900 Illustration similaire

FDB-900

Broche d'ébavurage

ID 322240

Broche d'ébavurage FDB, Taille: 900, pneumatique

  • Chemin de compensation XY: 9.1 mm
  • Compensation max. X: ± 9 mm
  • Compensation max. Y: ± 9 mm
Poder [W] 900.0
Máx. compensação X [mm] ± 9
Máx. compensação Y [mm] ± 9
Fixação do eixo opcionalmente através de parafusos de ajuste
Caminho de compensação recomendado [mm] ± 5
Min. força de compensação [N] 28.9
Força máxima de compensação [N] 86.7
Min. pressão de compensação [bar] 1.0
Pressão máxima de compensação [bar] 4.1
Velocidade de marcha lenta [1/min] 25000.0
Pressão de operação [bar] 6.2
Emissão de ruído [dB(A)] 78
Consumo de ar ocioso [l/s] 11.8
Consumo de ar parado [l/s] 19.0
Pinça ER-11
Diâmetro da pinça [mm] 6.0
Peso [kg] 3.4
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 35.0
Diâmetro D [mm] 107.2
Altura Z [mm] 272.2
Força Fx máx. [N] 89.0
Força Fy máx. [N] 89.0

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.

Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado (10 mícrons): seco e não lubrificado

Garantia
24 meses