arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EZU 30-MB-N-B 유사 그림

EZU 30-MB-N-B

중앙 그리퍼

ID 1582001

중앙 그리퍼 EZU, 크기: 30, 전동식, 통신 인터페이스: 모드버스 RTU

  • 죠당 스트로크: 30 mm
  • 최소 파지력: 175 N
  • 최대 파지력: 350 N
  • 전원공급장치: 24 V
  • 최대 주위 온도: 55 °C
죠당 스트로크 [mm] 30.0
최소 파지력 [N] 175.0
최대 파지력 [N] 350.0
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 80.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 0.4
반복 정밀도(그리핑) [mm] 0.02
반복 정밀도(위치 결정, 한방향) [mm] 0.05
반복 정밀도(위치 결정, 양방향) [mm] 0.15
폐쇄 시간 [s] 0.6
개방 시간 [s] 0.6
최대 속도(위치 결정) [mm/s] 40.0
최대 가속도 [mm/s²] 150.0
중량 [kg] 2.25
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 55.0
IP 보호 등급, 전자 장치 67
IP 보호 등급, 가이드/베이스 죠 40
클린룸 클래스 ISO 14644-1 5
청정실 등급: ISO 14644-1 2015
정격 전압 [V] 24.0
통신 인터페이스 모드버스 RTU
BasicGrip 공칭 전류 소비 [A] 0.14
BasicGrip 최대 전류 소비 [A] 0.67
논리 공칭 전류 소비 [A] 0.16
논리 최대 전류 소비 [A] 0.2
모멘트 Mx 최대 [Nm] 32.0
모멘트 My 최대 [Nm] 35.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 32.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 800.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).

반복 정밀도(그리핑)
일정한 조건 하에서, 강체 작업물 또는 정지점에 대해 100회의 연속적인 닫기 또는 열기 동작을 수행하는 동안 발생하는 각 죠마다 실제 위치의 편차 폭으로 정의됩니다.

반복 정밀도(위치 결정, 한방향)
일정한 조건하에서 동일한 방향에서 목표 위치까지 100회 연속 이동 시 베이스 죠당 실제 위치의 퍼짐으로 정의됩니다.

반복 정밀도(위치 결정, 양방향)
일정한 조건하에서 동일한 방향에서 목표 위치까지 100회 연속 이동 시 베이스 죠당 실제 위치의 분배로 정의됩니다.

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

폐쇄 및 개방 횟수(포지셔닝)
개폐 시간은 최대 속도, 최대 가속도에서 핑거가 움직이는 시간이며, 핑거당 최대 허용 질량을 준수하고 기본 버전에서 죠당 가능한 스트로크의 50%를 참조합니다.

최대 속도(포지셔닝) 및 최대. 가속
각 죠에 작용하는 속도와 가속도입니다.

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

베이스 죠 재료
강철, 부식 방지

보증
24개월 또는 500만 사이클 BasicGrip / 300만 사이클 StrongGrip(하나의 사이클은 완전한 그리핑 프로세스로 구성됨: "그리퍼 열기" 및 "그리퍼 닫기")

제공 범위
그리퍼 및 핑거 장착을 위한 센터링 슬리브가 포함된 안전 정보 및 액세서리 키트가 포함된 그리퍼. 제품별 지침과 소프트웨어는 schunk.com/downloads-manuals 및 schunk.com/downloads-software에서 다운로드할 수 있습니다.