arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PZN-plus 50-2-AS-EX Podobné zobrazení

PZN-plus 50-2-AS-EX

Univerzální chapadlo

ID 305013

Univerzální chapadlo PZN-plus, Velikost: 50, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: AS, v explozivzdorné verzi

  • Zdvih na čelist: 2 mm
  • Zavírací síla: 925 N
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Course par mors  [mm] 2.0
Force à la fermeture [N] 925.0
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 812.0
Force du ressort min. [N] 245.0
Poids [kg] 0.35
Poids de pièce recommandé [kg] 3.4
Volume du cylindre par course double [cm³] 18.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Pression de purge d'air min. [bar] 0.5
Pression de purge d'air max. [bar] 1.0
Temps de fermeture [s] 0.02
Temps d'ouverture [s] 0.04
Temps de fermeture/ouverture avec ressort [s] 0.08
Longueur de doigt max. admissible [mm] 64.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.18
Indice de protection IP 40
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.01
Classe salle blanche ISO-14644-1 5
Catégorie salle blanche : ISO-14644-1 1999
Diamètre D [mm] 65.0
Hauteur Z [mm] 44.5
Moment Mx max. [Nm] 20.0
Moment My max. [Nm] 25.0
Moment Mz max. [Nm] 10.0
Force axiale max. Fz max. [N] 500.0
Version ATEX Oui
Jusqu'à 100 cycles de préhension peuvent être nécessaires avant que toute la force de préhension indiquée soit disponible.

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal. La longueur de doigt maximale admissible est valable jusqu'à la pression d'utilisation nominale. Pour des pressions plus élevées, la longueur de doigt admissible doit être réduite proportionnellement à la pression d'utilisation nominale.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Catégorie salle blanche ISO 14644-1:1999
5

Principio di funzionamento
Cinematica a piani inclinati

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
36 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P