arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MMS 22-S-M8-NPN 유사 그림

MMS 22-S-M8-NPN

전자기 스위치

ID 301033

전자기 스위치 MMS, C 슬롯

  • 전환점의 수: 1
  • 스위칭 유형: NPN
  • 폐쇄기
  • 케이블 길이: 30 cm
  • 전기 연결: M8 커넥터, 3핀
  • 정격 전압: 24 V
Measuring principle magnetic
Switching function Closer
Type of switching NPN
Number of switching points 1
Min. ambient temperature [°C] -20.0
Max. ambient temperature [°C] 80.0
LED display in sensor yes
Type of voltage DC
Nominal voltage 24.0
Min. operating voltage 10.0
Max. operating voltage 30.0
Voltage drop [V] 2.0
Max. switching current 0.05
Short circuit protection yes
Protected against polarity reversal yes
Housing material PA
Cable connector/cable end M8 connector, 3-pin
Cable length L [cm] 30.0
Cable diameter D [mm] 2.2
Cable design (wire cross section/number of wires) 3x 0,05mm2
Cable sheath material PUR
Min. bending radius (dynamic) [mm] 22.0
Min. bending radius (static) [mm] 11.0
Weight [kg] 0.01
Protection class IP (sensor, plugged) 67
Protection class III
Drilling emulsion resistance * yes
*Tested cutting emulsions: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 and Oemeta 760 (1008339).