KRH3-BWA
Étaux de serrage hydraulique avec système de changement rapide de mors
Hydraulically actuated 3-jaw clamping force blocks in a compact design with jaw quick-change system for extremely fast adaptation to new clamping tasks. The clamping force blocks are available with standard stroke or long stroke.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Étaux de serrage automatiques à 3 mors
Cela réduit la déformation pendant le serrage, en particulier pour les pièces à paroi mince. - Système à changement rapide de mors
Adaptation rapide et facile à de nouvelles fonctions de serrage, en particulier pour les applications multiples et les cubes de serrage - Détection brevetée de la position des mors de base par la pression dynamique
Savoir si l'étau est ouvert ou serré - Contrôle de la présence de la pièce à usiner à travers le mors de base
Permet le chargement automatisé de l'étau de serrage automatique - Bloc de force de serrage de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Design carré avec contour extérieur idéal
Idéal pour l'usinage sur 3 faces en deux schémas de montage avec la meilleure accessibilité latérale - Grand rendement du système de rampe forcée
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Support de mors optimal grâce à un guidage des mors de base très long
Assure des forces de serrage très élevées sur une longue durée de vie - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Gagner du temps et réduire les coûts – Compétitivité grâce à une flexibilité maximale et un temps de réponse le plus court possible.
Les TANDEM KRH3 sont des étaux de serrage automatique à 3 mors à haute performance, actionnés par hydraulique, qui permettent désormais de serrer des pièces cylindriques avec moins de déformation, sans avoir besoin de mors de serrage spéciaux et avec une meilleure répartition des forces. Les étaux TANDEM KRH3-BWA sont en outre équipés d'un système à changement rapide de mors. Grâce à ce système à changement rapide, les mors peuvent être remplacés manuellement ou automatiquement par un robot en quelques secondes, sans aucun outil ! Cela permet de réduire considérablement le temps d'équipement, en particulier pour les applications multiples et les cubes de serrage.