arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
S5A-G5 200 Vergelijkbare illustratie

S5A-G5 200

5-assige grijpklauw

IDnr. 1471199

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • 5-assige grijpklauw
  • Met grijptrap en geslepen klemvlak
  • Kleminterface: 1.5 mm x 60°
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 200
Technische gegevens
  • Afmetingen: 102 x 73.5 x 75 mm
  • grip stap: 5 mm
  • Gewicht: 2.1 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 18.6 - 94.6 mm
  • Grip-Stufe: 29.6 - 105.6 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 88.6 - 167.6 mm
  • Grip-Stufe: 99.6 - 178.6 mm
Ancho [mm] 102.0
Altura [mm] 75.0
Indicado para 200
Peso [kg] 2.1

Material suministrado
Mordaza de 5 ejes; sin tornillos de fijación