arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-PS10 400x200 유사 그림

MSC-PS10 400x200

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 422096

Accessories for standard magnetic clamping technology

Product features:
  • Laminated plate
  • For milling contours and special forms.
  • Technology: Parallel pole
Technical data:
  • Dimensions: 400 x 200 x 21 mm
  • Pole pitch: 3 mm + 1,5 mm
  • Weight: 13.8 kg
長さ [mm] 400.0
幅 [mm] 200.0
高さ [mm] 21.0
重量 [kg] 13.8

納品内容
積層板