arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PVP 50-22 430 x 315 Similar a la imagen

PVP 50-22 430 x 315

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

ID 422490

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Placa de polos de 24 vías
  • Para el fresado de contornos y formas especiales.
  • Indicado para: Mesas magnéticas MFRS
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 430 x 315 x 22 mm
  • Rosca de polo: M8
  • Para el tamaño del polo: 50 x 50 mm
  • Peso: 19 kg
Longitud [mm] 430.0
Ancho [mm] 315.0
Altura [mm] 22.0
Peso [kg] 19.0

Material suministrado
Plato protector