MG10
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
ID 422950
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 메뉴얼 가우스미터
- 가공 후에 공작물의 잔류 자기를 결정합니다.
- 치수: 75 x 60 x 25 mm
- 전압: 9 V
- 중량: 0.2 kg
기술 세부 정보
| Délka [mm] | 75.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 60.0 |
| Výška [mm] | 25.0 |
| Síťové napětí [V] | 9.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |