HSV-12-3/2
표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리
Ident.-Nr. 1487798
标准真空夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 手动滑阀
- 3/2 换向控制阀
- 适用于真空连接套件 VAS VC-SMPL G1/2-IG
- 公称直径 (DN): 12 mm
- 螺纹 : G1/4"-IG
- 压力范围: -0.95 - 10 bar
Technische Details
| 公称直径 (DN) [mm] | 12.0 |
|---|---|
| 螺纹 | G1/4"-IG |
| 最小工作压力 [bar] | -0.95 |
| 最大工作压力 [bar] | 10.0 |
标配范围
手动滑阀