arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GPN M6-T14 Similar a la imagen

GPN M6-T14

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

ID 490547

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

Propiedades del producto:
  • Tuercas con ranuras en T de precisión
  • Para una colocación y un montaje de los tornillos de banco de sujeción manuales con precisión en la mesa de la máquina.
  • Indicado para: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
Datos técnicos:
  • Apto para ranuras en T: 14 mm
  • Rosca : M6
  • Peso: 0.07 kg
Rosca M6
Apto para ranuras en T [mm] 14.0
Peso [kg] 0.07

Material suministrado
Ranuras en T de precisión, tornillos incluidos