arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSL3 64-1

KSL3 64-1

클램핑 포스 블록 액세서리

ID 1466118

Příslušenství silového svěráku

Vlastnosti produktu:
  • Konzolová deska
  • Pro připevnění silového svěráku na stůl stroje pomocí upínacích čepů VERO-S nebo válcových svorek.
  • Vhodné pro: KSP3 64, KSH3 64
Technické údaje:
  • Průměr: 149 mm
  • Výška: 21.5 mm
  • Vlastní hmotnost: 2.7 kg
Výška [mm] 21.5
Vlastní hmotnost [kg] 2.7

Rozsah dodávky
Konzolová deska