SRKL 112
Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço
ID 1496961
SRKL 112, Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Língua e sulco
- Largura da ranhura: 8 mm
- Largura do caminho: 10 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Descubra outras castanhas de sobrepor correspondentes em diferentes dimensões! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
기술 세부 정보
| Grupo de produtos | Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço |
|---|---|
| Serração | Língua e sulco |
| Largura do slot N [mm] | 8.0 |
| Largura da guia S [mm] | 10.0 |
| Largura B [mm] | 25.0 |
| Altura H [mm] | 30.0 |
| Altura H1 [mm] | 27.5 |
| Altura H2 [mm] | 26.0 |
| Comprimento L [mm] | 61.5 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 28.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 18.0 |
| Parafusos | M8 |
| Material | Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo |
| m/conjunto [kg] | 0.75 |