WDP-5X-BMR 99-60
Módulos básicos
ID 471619
Sistema de fixação modular para fixação direta da peça - versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Módulo básico
- Unidade de transferência de mídia integrada
- Dimensões: Ø99 x 60 mm
- Força de tração: 10 - 25 kN
- Força de retenção: 50 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Torque de atuação: 20 - 50 Nm
- Peso: 2.9 kg
기술 세부 정보
| Altura H [mm] | 60.0 |
|---|---|
| Força de tração mínima [kN] | 10.0 |
| Força de tração máxima [kN] | 25.0 |
| Interface do módulo de força de retenção [kN] | 50.0 |
| Min. momento de atuação [Nm] | 20.0 |
| Momento de atuação máx. [Nm] | 50.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 2.9 |
Escopo de fornecimento
Módulo básico, parafusos de fixação, acoplamentos de bloqueio, chave de fenda sextavada, manual de operação