arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSP3-F 100-AS-PM

KSP3-F 100-AS-PM

Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke

ID 1433684

Pneumatischer Kraftspannblock Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Kraftspannblock
  • Mit fester Backe
  • Standard Hub
  • Spannkraftverstärkung/Außensicherung
  • Pneumatische Endlagenkontrolle
  • Pneumatische Anlagekontrolle
  • Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Abmessungen: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 14.5 kN
  • Zusätzliche Spannkraft aus Federpaket: 2.5 - 6.5 kN
  • Hub pro Backe: 4 mm
  • Max. Backenhöhe: 60 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
  • Betriebsdruck: 3 - 7 bar
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 1000 cm³
  • Schließ-/Öffnungszeit: 0.2 s
  • Gewicht: 4 kg
Hub pro Backe [mm] 4.0
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] 14.5
Min. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] 2.5
Max. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] 6.5
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 7.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.01
Max. Backenhöhe [mm] 60.0
Abstand H [mm] 16.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] 1000.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 0.2
Gewicht [kg] 4.0

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)