KSF3-F 64
ID 1518526
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Com castanha fixa
- Curso padrão
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 64 x 64 x 55,7 mm
- Faixa de força de fixação: 2 - 2.5 kN
- Curso por castanha: 4 mm
- Máx. altura da castanha: 60 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de abertura: 6 - 9 bar
- Consumo de ar por curso: 110 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 0.1 s
- Peso: 1.5 kg
기술 세부 정보
| Curso por castanha [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Força de fixação mín. [kN] | 2.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 2.5 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 60.0 |
| Distância H [mm] | 10.0 |
| Consumo de ar por curso a 6 bar [cm³] | 110.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 0.1 |
| Peso [kg] | 1.5 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Faixa de força de fixação
A força de fixação depende do curso devido à tensão da mola. A força de fixação máx. é atingida na condição "aberto", força de fixação mín. na condição "fechada".
Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)