arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSF3-LH 64 Illustration similar

KSF3-LH 64

Spring-loaded 2-jaw clamping force blocks

ID 1518523

In stock
Spring-loaded clamping force block standard

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Long stroke
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 64 x 64 x 55,7 mm
  • Clamping force range: 1 - 1.5 kN
  • Clamping force range with turbo: 2.5 - 3 kN
  • Stroke per jaw: 4 mm
  • Max. jaw height: 120 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Opening pressure: 6 - 9 bar
  • Max. turbo pressure: 6 bar
  • Air consumption per stroke: 110 cm³
  • Closing/opening time: 0.1 s
  • Weight: 1.5 kg
Course par mors  [mm] 4.0
Force de serrage min. [kN] 1.0
Force de serrage max. [kN] 1.5
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.01
Hauteur de mors max. [mm] 120.0
Distance H [mm] 10.0
Consommation d'air par course à 6 bar [cm³] 110.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 0.1
Poids [kg] 1.5

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors et étau à serrage concentrique, capuchons, vis d'ajustage, douilles de serrage et manuel d'utilisation

Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.

Plage de force de serrage
La force de serrage dépend de la course en raison de la tension du ressort. La force de serrage maximale est atteinte en condition « ouverte », la force de serrage minimale en condition « fermée ».

Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.

Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives

Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée