arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-PM15 180 x 100

MSC-PM15 180 x 100

研削加工用 MAGNOS

ID 422171

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • 電磁チャック 永久型
  • テクノロジー: パラレルポール
  • マグネット・タイプ: ネオジム
テクニカルデータ:
  • 寸法: 175 x 100 x 52 mm
  • ポール向き: 横軸
  • 磁極間隔: 1.5 mm + 0.8 mm
  • 最大把持力: 80 N/cm²
  • 最小ワーク厚さ: 1.5 mm
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 7 kg
L [mm] 175.0
B [mm] 100.0
H [mm] 52.0
最大把持力 [N/cm²] 80.0
磁極間隔 1.5 mm + 0.8 mm
最小ワーク厚さ [mm] 1.5
重量 [kg] 7.0

納品内容
磁気チャック、着脱式六角レンチ、取扱説明書