arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MSC-PM35 Ø200

MSC-PM35 Ø200

MAGNOS für Schleifanwendungen

IDnr. 422285

Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Magnetspannplatte Permanent
  • Technologie: Radialpol
  • Magnettyp: Neodym
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø200 x 68 mm
  • Anzahl Pole: 14
  • Max. Spannkraft: 80 N/cm²
  • Min. Werkstückdicke: 5 mm
  • Zentrierrand: ø60 x 5 mm
  • Durchgangsbohrung möglich bis: 30 mm
  • Rückseitige Befestigungsgewinde: M6
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 15 kg
H [mm] 68.0
Max. Spannkraft [N/cm²] 80.0
Anzahl Pole 14.0
Min. Werkstückdicke [mm] 5.0
Gewicht [kg] 15.0

Lieferumfang
Magnetspannplatte, abnehmbarer Innensechskantschlüssel, Betriebsanleitung