arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MFPS-P-A1-L30 525 x 500

MFPS-P-A1-L30 525 x 500

평행 폴 기술의 마그네틱 척

ID 1358560

표준 마그네틱 클램핑 기술

제품 특징:
  • 마그네틱 척 전자식 영구형
  • 기술: 평행 폴
  • 자석 종류: ALNiCO + Neodym
  • 클램핑 진행 상황(빨간색/녹색) 표시를 위한 마그네틱 척의 특허 상태 표시 기능 포함
  • 낮은 잔류 자성 사이클 없음
기술 데이터:
  • 치수: 525 x 500 x 66 mm
  • 폴 방향: 종단적
  • 폴 피치: 30 + 10 mm(강철 + 수지)
  • 기둥 수: 10(70x극 스레드 M6)
  • 유지력: 160 N/cm²
  • 최대 작동 온도: 80 °C
  • 중량: 100 kg
전기 연결
  • 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
  • 빠른 연결 위치: B
  • 채널 수: 1
  • 연결: 4-PIN
  • 전기 연결: 400 V / 460 V
  • 보호 클래스: 67
L [mm] 525.0
B [mm] 500.0
H [mm] 66.0
Force de serrage max. [N/cm²] 160.0
Pas polaire 30 mm + 10 mm
Nombre de pôles 10.0
Raccordement 4-PIN
Nombre de canaux 1.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 7.0
Poids [kg] 100.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle