MFRS-A1-070 800 x 430
사각 폴 기술의 마그네틱 척
ID 423428
대체 제품:
표준 마그네틱 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- 마그네틱 척 전자식 영구형
- 기술: 사각 폴
- 자석 종류: ALNiCO + Neodym
- 클램핑 진행 상황(빨간색/녹색) 표시를 위한 마그네틱 척의 특허 상태 표시 기능 포함
- 낮은 잔류 자성 사이클 없음
- 치수: 800 x 430 x 66 mm
- 폴 크기: 70 x 70 mm
- 기둥 수: 32(폴 스레드 M10)
- 폴당 최대 고정력: 7.7 kN
- 최대 총 고정력: 246.4 kN
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 160 kg
- 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
- 빠른 연결 위치: A(표준 위치)
- 채널 수: 1
- 연결: 4-PIN
- 전기 연결: 400 V / 460 V
- 보호 클래스: 67