ROTA 2B 125 Z115-KV
구멍이 없는 파워 선반 척
ID 813031
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 2죠 웨지 후크 척
- 스핀들 홀더: Z115
- 죠 인터페이스: 텅앤그루브
- 죠당 스트로크: 10 mm
- 피스톤 스트로크: 17.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 26 kN
- 최대 구동력: 23 kN
- 최대 회전 속도: 5300 1/min
- 중량: 3.7 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | - |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Z115 |
| 톱니 | 텅앤그루브 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 5300.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 26.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 23.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 10.0 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 17.5 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.007 |
| 중량 [kg] | 3.7 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWKK 125, 0.8 kg
- red
-
2 SWKK 125, 1.2 kg
- yellow
-
2 SWKK 125
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, T 너트 또는 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼