ROTA 2B 400 Z300-SV90°
구멍이 없는 파워 선반 척
N.º de identificação 813080
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 2죠 웨지 후크 척
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- 죠당 스트로크: 18 mm
- 피스톤 스트로크: 32 mm
- 최대 클램핑 포스: 85 kN
- 최대 구동력: 68 kN
- 최대 회전 속도: 2000 1/min
- 중량: 53 kg
기술 세부 정보
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 11 (Z300) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 2000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 85.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 68.0 |
| Slag/klauw [mm] | 18.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 32.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.38 |
| Gewicht [kg] | 53.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 400, 5.0 kg
- red
-
2 SWK 400, 7.0 kg
- yellow
-
2 SWK 400, 9.0 kg
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding