arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCO 165 Z140-KV

ROTA NCO 165 Z140-KV

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 856002

Délai de livraison sur demande
Mandrini autocentranti standard senza foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 6.4 mm
  • Corsa del pistone: 24 mm
  • Forza di serraggio max.: 72 kN
  • Forza di azionamento max: 30 kN
  • Numero di giri max.: 6000 1/min
  • Peso: 11 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 5 (Z140)
Dentatura Incastro a croce
Numero di giri max. [1/min] 6000.0
Forza di serraggio max. [kN] 72.0
Forza di azionamento max [kN] 30.0
Corsa/griffa [mm] 6.4
Corsa del pistone (H) [mm] 24.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.04
Peso [kg] 11.0

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso