ROTA THW plus 315-104 A8-GBK
퀵-죠 체인지 시스템이 있는 파워 선반 척
ID 800641
표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 104 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 8
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 죠당 스트로크: 8.6 mm
- 톱니 피치: 5.498 mm
- 피스톤 스트로크: 28 mm
- 최대 클램핑 포스: 160 kN
- 최대 구동력: 90 kN
- 최대 회전 속도: 3600 1/min
- 중량: 67 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 |
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 3600.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 160.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 90.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 8.6 |
| 톱니 피치 [mm] | 5.498 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 28.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.97 |
| 중량 [kg] | 67.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 죠 체인지 렌치, 척 설치 나사, 회전식 나사산 링 마운팅 렌치 포함 베이스 죠 1세트와 척