arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-G 200-62 A5-GBK

ROTA-G 200-62 A5-GBK

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 815019

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 62 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
  • Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 6.8 mm
  • Rozteč zubů: 4.7 mm
  • Max. upínací síla: 95 kN
  • Max. krouticí moment: 90 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 4600 1/min
  • Vlastní hmotnost: 19.1 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 5
Denture Denture droite
Vitesse de rotation max. [1/min] 4600.0
Force de serrage max. [kN] 95.0
Couple de rotation max. [Nm] 90.0
Course/mors [mm] 6.8
Pas de dent [mm] 4.7
Poids [kg] 19.1

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation