ROTA-S flex 1200
중량 최적화된 3죠 수동 척
ID 814840
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 중량 최적화 3 죠 척, 수동 작동
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 사용된 선반 척: ROTA-S plus 500
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 12 mm
- 최대 클램핑 포스: 270 kN
- 최대 토크: 320 Nm
- 최대 회전 속도: 500 1/min
- 최대 로터리 테이블 토크: 6300 Nm
- 중량: 490 kg
기술 세부 정보
| Dentado | Dentado oblicuo |
|---|---|
| Plato para torno utilizado | ROTA-S plus 500 |
| Revoluciones máx. [1/min] | 500.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 270.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 320.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 12.0 |
| Par de giro máx. de la mesa [Nm] | 6300.0 |
| Peso [kg] | 490.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, extensiones de guía, mordazas base largas, mordazas base cortas, pernos de centrado, cubierta del chuck, llave de trinquete, adaptador para llave de trinquete, tornillos de cáncamo, tornillos de fijación, tuercas para ranura en T, tapón del orificio, manual de instrucciones; sin mordazas superiores