ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-SFG
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 819002
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 52 mm
- 스핀들 홀더: Z185
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 7 mm
- 톱니 피치: 4.8 mm
- 최대 클램핑 포스: 100 kN
- 최대 토크: 120 Nm
- 최대 회전 속도: 4800 1/min
- 중량: 16.2 kg
Technical details
| 스핀들 유형 | - |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Z185 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4800.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 100.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 120.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 7.0 |
| 톱니 피치 [mm] | 4.8 |
| 중량 [kg] | 16.2 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual