arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 2.0 250-62 A8-SFG

ROTA-S plus 2.0 250-62 A8-SFG

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 819093

Délai de livraison sur demande
Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 62 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 7.7 mm
  • Pas de dent: 6 mm
  • Force de serrage max.: 160 kN
  • Couple de rotation max.: 210 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 4200 1/min
  • Poids: 35.7 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 8
セレーション 傾斜セレーション
最大回転速度 [1/min] 4200.0
最大把持力 [kN] 160.0
最大トルク [Nm] 210.0
ストローク / ジョー [mm] 7.7
歯ピッチ [mm] 6.0
フランジ付き高さH [mm] 120.0
重量 [kg] 35.7

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書