arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 400-102 A8-VP1

ROTA-S plus 400-102 A8-VP1

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 814345

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 102 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 12 mm
  • Passo tra i denti: 8.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 230 kN
  • Coppia max.: 280 Nm
  • Numero di giri max.: 2200 1/min
  • Peso: 108 kg
Typ vretena ISO 702-1
Veľkosť vretena Nr. 8
Zúbkovanie Šikmé zúbkovanie
Max. počet otáčok [1/min] 2200.0
Max. upínacia sila [kN] 230.0
Max. krútiaci moment [Nm] 280.0
Zdvih/čeľusť [mm] 12.0
Rozstup zubov  [mm] 8.5
Hmotnosť [kg] 108.0

Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku