설명
Ventajas y beneficios
- Compensación de tolerancias e inexactitudes de posicionamiento, con respecto a la pieza
disminuye el peligro de atasco, reduce las labores de montaje necesarias y minimiza el desgaste de la pieza y el dispositivo de manipulación - Montaje directo de pinzas paralelas
no se requieren placas adaptadoras adicionales - Diseño compacto
altura constructiva y peso mínimos - Bloqueo neumático
larga vida útil de los elastómeros, unidad rígida durante el desplazamiento - Detección de bloqueo
seguridad durante el proceso y tiempos de ciclo más cortos
Opciones e información especial
- Sensor de bloqueo
mediante sensores magnéticos - Conexiones
dos conexiones para tubos - Temperatura ambiente
De -10 °C a 90 °C - Presión de trabajo
de 4 bar a 8 bar - Lubricación de calidad alimentaria
El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones.